Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.656.78 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 4 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Rolki służą również jako części zamienne do listew rolkowych 6 40x40 E D30 i 6 80x40 E D30.
Przy zamówieniu należy zwrócić uwagę na prawidłową zawartość zestawu składającego się z: rolki, szyny rolkowej i listwy rolkowej. W razie potrzeby należy zamówić oś D4 o wymaganej szerokości. Dostępne są następujące rolki:
Rolka D30-23:
Wytrzymała rolka o szerokości 23 mm dostępna w wielu różnych kolorach, opcjonalnie z kołnierzem lub bez jako prowadnica boczna.
Rolka D30/2-23:
Rolki o połowie szerokości, montowane z przesunięciem. Dzięki temu zmniejsza się rozstaw osi.
Rolka D11-23:
Dzięki szczególnie małemu odstępowi pomiędzy rolkami można za pomocą płynnie poruszających się rolek D11 stworzyć równomierne odcinki transportowe. Ponieważ wstrząsy zostają prawie zupełnie wyeliminowane, można przewozić nimi również bardzo miękkie opakowania kartonowe.
Rolka D30-63
Wytrzymałe, lekko toczące się rolki o szerokości 63 mm do listwy rolkowej 6 80x40 E lub jako materiał zastępczy dla uszkodzonych elementów listew rolkowych 6 80x40 E D30.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097