Dane techniczne
Zakres dostawy
1 rolka hamująca D52 z16
2 mocowania rolek hamujących M6, St, ocynk.
4 wpusty przesuwne V 8 St M6, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x14, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.718.59 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 644 g |
dop. siła | Fdop. = 500 N |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Rolka hamująca dostarczana jest z wstępnie złożonym kołem łańcuchowym.
Aluminiowa obudowa ma trzy wgłębienia, dzięki którym wokół rolki można nawinąć również linki.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84313900