Zestaw wkładek do listwy rolkowej


Wybrany wariant
Rolka kulowa (0.0.620.93)
Rolka kulowa
0.0.620.93
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Rolka kulowa D24, St
Klips mocujący, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.620.93
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 45 g
siła max.Fmax. = 100 N
JOP1 zestaw
materiałSt

Opis

Stoły, które łączą się z regałami przelotowymi, można wyposażyć w zestawy rolek kulowych i szczotek w celu odprowadzania i wprowadzania towarów lub do przechowywania ich. Zestaw rolki kulowej ESD montowany jest w szynie rolkowej 8.
Prawie bez tarcia w dwóch wymiarach: do przesuwania pojemników lub towarów w dowolnym kierunku bez użycia siły.
Wkładka szczotkowa ESD zapewnia delikatne przesuwanie towarów albo pojemników po elastycznych włóknach.
Zestaw rolek kulowych ESD i wkładkę szczotkową ESD można montować bezpośrednio w listwie rolkowej 8.

Wskazówki montażowe

WSKAZÓWKA
Zestaw rolki kulowej, klinowa wkładka ślizgowa i zestaw szczotek mogą być zamontowane w ciągu sekund D25 T = 12 mm (np. wiertło do tworzyw) również w materiałach blatów.

Warianty

Sortuj wg

Type de transport:  Brosses
Type de transport:  Billes

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84833080