Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Obudowa, St, ocynk
1 Oś koła ułożyskowana kulowo
1 Osłona boczna
Korpus kół z PA
1 Okładzina z TPU, 94 Sh A, kolor szary
1 Nóżka nastawna TPU, 80 Sh A, kolor czarny
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.684.37 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 1,73 kg |
| JOP | 1 sztuka |
| Nośność | 100 kg/rolka |
Opis
Rolki podnoszone D80 posiadają w zestawie wbudowaną płytkę (140 x 110 mm - 0.0.684.37), którą mocuje się na cztery wkręty. Wersja ze śrubą odległościową (0.0.684.36) wkręcana jest w gwint M12.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
87169090