Rolka
Dane techniczne
Zakres dostawy
Rolka D30-23, PA
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.620.44 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 7,5 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA |
| Kolor | kolor żółty, zbliż. do RAL 1003 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Color: Verde | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: X | |
Color: Amarillo | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: X | |
Color: Rojo | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: X | |
Color: Gris | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: X | |
Color: Negro | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: ✓ | |
Color: Verde | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: X | |
Color: Amarillo | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: X | |
Color: Rojo | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: X | |
Color: Gris | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: X | |
Color: Negro | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
83022000


Verde
Amarillo
Rojo
Gris
Negro