Płytka adapterowa kółek


Wybrany wariant
Płytka adapterowa kółek w wersji ciężkiej 12 M10-105x80 (0.0.007.76)
Płytka adapterowa kółek w wersji ciężkiej 12 M10-105x80
0.0.007.76
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

płytka, Al, czarne
4 śruby z łbem cylindrycznym DIN 7984-M12x25, St, ocynkowane
4 podkładki DIN 433-13, St, ocynkowane
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M10x20, St, ocynkowane
4 podkładki DIN 433-10,5, St, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.007.76
typoszeregTyposzereg 12
Odporność na ESDNie
wagam = 1,34 kg
JOP1 zestaw

Opis

Heavy-duty castors for high loads
Due to its special design and the materials used Castor Line D125 heavy duty can accommodate high wheel loads. The permissible load on one D125 Castor heavy duty is 4,500 N.

Resistant to external influences
To maximise ease of running, the cast-iron castors are fitted with sealed ball bearings and coated with a layer of cast polyurethane. This is resistant to a whole range of chemicals and is insensitive to cracks and cuts.

Various versions
Castor Line D125 heavy duty consists of the following versions: Swivel Castor, Swivel Castor with double-brake (brake for wheel and swivelling axis) and Fixed Castor.

Universal adapter plates
The Castor Adapter Plates have the necessary through-holes in the modular dimensions of Line 8 and 12 Profiles. They also have four fastening threads M10 for castor back plates in bore dimensions standardised to DIN 8458 - size 3.
Heavy-duty castors for high loads
Due to its special design and the materials used Castor Line D125 heavy duty can accommodate high wheel loads. The permissible load on one D125 Castor heavy duty is 4,500 N.

Resistant to external influences
To maximise ease of running, the cast-iron castors are fitted with sealed ball bearings and coated with a layer of cast polyurethane. This is resistant to a whole range of chemicals and is insensitive to cracks and cuts.

Various versions
Castor Line D125 heavy duty consists of the following versions: Swivel Castor, Swivel Castor with double-brake (brake for wheel and swivelling axis) and Fixed Castor.

Universal adapter plates
The Castor Adapter Plates have the necessary through-holes in the modular dimensions of Line 8 and 12 Profiles. They also have four fastening threads M10 for castor back plates in bore dimensions standardised to DIN 8458 - size 3.
The specified carrying capacities are maximum values under ideal operating conditions, at walking speed (max. 4 km/h) and over smooth and flat surfaces.
If the floor is uneven and weight badly distributed, the load per castor should be calculated in accordance with the following formula:
Stabilna płytka grzbietowa ze znormalizowanymi otworami mocującymi umożliwia pewne mocowanie rolek w ramach profilowych przy użyciu specjalnych płytek adapterowych.
Mocowanie płytki grzbietowej następuje w przygotowanych do tego celu gwintach za pomocą 4 śrub M10x20.
Mocowanie płyty adapterowej rolki następuje za pomocą załączonych śrub z łbem cylindrycznym w otworze rdzeniowym, lub w przypadku mocowania w rowku profilu za pomocą wpustu przesuwnego danego typoszeregu.

Warianty

Sortuj wg

Serie:  8Largo de borde X:  160Largo de borde Y:  120Tipo de ranura:  8 mm
Serie:  12Largo de borde X:  180Largo de borde Y:  160Tipo de ranura:  12 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990