Profil adaptera rolki 8 W120x100
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.724.79 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 18,3 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 6,33 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 149,62 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 247,1 cm4 |
waga | m = 4,93 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 2500 N |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 21,62 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 30,55 cm3 |
Opis
Profil adaptera rolkowego ma specjalne rowki na spodzie, dzięki czemu nadaje się do mocowania górnych modułów oraz innych pojemników. Kolejne rowki ułatwiają montaż nadstawek i listew ślizgowych.
Warianty
Sortuj wg
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Kod taryfy celnej
76042100
Profil adaptera rolki 8 W120x100
* Dane obowiązkowe