Hamulec


Wybrany wariant
Listwa rolkowa 6 40x40 E D30/2 hamulec (0.0.661.22)
Listwa rolkowa 6 40x40 E D30/2 hamulec
0.0.661.22
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.661.22
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 8,5 g
JOP1 sztuka
materiałSt, nierdz.

Opis

Połowa szerokości, a mimo to nie zatrzymuje się w połowie drogi! Listwa rolkowa 6 40x40 E D30/2 z hamulcem jest w pełni dopasowana do listew rolkowych z rolkami D30/2. Hamulec zazębia się wszędzia tam, gdzie należy zatrzymać ruch pojemników i towarów.
Informacja: Do listew rolkowych 6 Al z rolkami D30 stosuje się listwę rolkową St D30 z hamulcem (0.0.647.76). Do rolek D30 z kołnierzem należy używać listwy rolkowej 8 40x40 z hamulcem (0.0.619.34).

Warianty

Sortuj wg

Seria:  LPSListwa rolkowa:  St D30Długość krawędzi X:  126.6Długość krawędzi Y:  19Wysokość/głębokość Z:  -
Seria:  LPSListwa rolkowa:  St D30Długość krawędzi X:  126.6Długość krawędzi Y:  10Wysokość/głębokość Z:  -
Seria:  LPSListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EDługość krawędzi X:  106.5Długość krawędzi Y:  10Wysokość/głębokość Z:  -
Seria:  LPSListwa rolkowa:  Al 6 40x40 EDługość krawędzi X:  99Długość krawędzi Y:  19Wysokość/głębokość Z:  -
Seria:  LPSListwa rolkowa:  St 60x24Długość krawędzi X:  46Długość krawędzi Y:  13.6Wysokość/głębokość Z:  132.1
Seria:  8Listwa rolkowa:  Al 8 40x40Długość krawędzi X:  132.6Długość krawędzi Y:  15Wysokość/głębokość Z:  -

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098