Uchwyty listew rolkowych
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Uchwyt, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.
Śruba z łbem walcowym DIN 6912-M6x12, St, ocynk.
Podkładka ISO 7093-1-6-200 HV, St, ocynk.
Wpust przesuwny 6 St M6, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.667.56 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 130 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: normal | Ausführung: H27 | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: normal | Ausführung: H43 | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: normal | Ausführung: Endabdeckung | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: normal | Ausführung: Endabdeckung mit Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Quadratisch | Nuttyp: 8 mm | |
Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Quadratisch | Nuttyp: 8 mm | |
Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: U-Form | Ausführung: H43 | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: normal | Ausführung: H43 | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: U-Form | Ausführung: H43 | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098
Uchwyty listew rolkowych
Na zapytanie