Listwa rolkowa


Wybrany wariant
Listwa rolkowa St 60x24 D15 ESD (0.0.673.75)
Listwa rolkowa St 60x24 D15 ESD
0.0.673.75
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

St, ocynk
rolki, PP, kolor czarny
osie, St, ocynk

Właściwości

Numer artykułu0.0.673.75
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 1,53 kg/m
JOPprzycięcie max. 4500 mm

Opis

Uniwersalne i wytrzymałe listwy rolkowe: Dzięki szerokim rolkom o małej średnicy listwa rolkowa St 60x24 D15 pasuje do większości pozycji montażowych. Delikatne ładunki i towary o spodzie utrudniającym przesuw mogą być transportowane w ostrożny sposób. Bardzo niska zabudowa pozwala wykorzystać listwę rolkową jako prowadnicę boczną. Dostępna jest również wersja ESD.
Mocowanie do stelaża jest wyjątkowo proste: Uchwyt D30 do listwy rolkowej 60 montowany jest zarówno na początku jak i na końcu listew rolkowych i służy do zawieszania na stelażu. Uchwyt D30 z odbojnikiem H43 do listwy rolkowej 60 służy jako ogranicznik na końcu listwy St 60.
Profil mocujący D30-60 (0.0.673.85) poprawia właściwości listwy rolkowej St 60. Profil służy do mocowania bocznej prowadnicy, usztywnia dodatkowo listwę rolkową i nadaje jej od spodu kontur profilu D30 umożliwiający mocowanie dodatkowych elementów.
Listwa rolkowa St 60 dostarczana jest w stanie złożonym, o dowolnej długości.
 
Przy budowaniu regałów należy przestrzegać właściwych wytycznych, np. norm DGVU. Proszę pamiętać o tym, że obciążalność listew rolkowych item może być większa niż nośność innych komponentów. Zalecane wygięcie (f) dwóch równoległych listew rolkowych wynosi: f < 1/100 a
Listwa rolkowa St 60x24 D15
Użycie profilu mocującego D30-60 dodatkowo zwiększy wytrzymałość listwy na ugięcie. Możliwa obciążalność – w odniesieniu do wykresu – wzrasta o 20%.
Listwa rolkowa St 60x24 D15 z profilem mocującym D30-60 i szyną prowadzącą e 4
Zalecane obciążenie listwy rolkowej St 60x24 D15 z profilem mocującym D30-60 i szyną prowadzącą e 4.

Wskazówki montażowe

LR = listwa rolkowa
LF = szyna prowadząca
LB = profil mocujący
Jeśli szynę prowadzącą e 4 poprowadzi się do podpory, uchwyt D30 listwy rolkowej 60 można przykręcić tylko na jednej stronie.
Szynę prowadzącą e 4 przykręca się do listwy rolkowej St 60x24 D15 za pomocą śruby samowiercącej z łbem kulistym St 3,9x16 (0.0.642.39).

Warianty

Sortuj wg

Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Piece
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84283920