Element rolki 8 80


Wybrany wariant
Element rolkowy 8 80 z kołnierzem prowadzącym (0.0.436.59)
Element rolkowy 8 80 z kołnierzem prowadzącym
0.0.436.59
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

element pokrywy z kołnierzem, PA-GF, czarny
element bazowy, PA-GF, czarny
3 rolki, POM, czarny

Właściwości

Numer artykułu0.0.436.59
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 50 g
siła max.Fmax. = 50 N
JOP1 sztuka

Opis

Stosowane do budowy przenośników rolkowych z kołnierzem prowadzącym oraz bez niego o dowolnej szerokości i długości oraz zmiennej ilości elementów rolkowych.
Do mocowania na profilu 8 stosowane są wpusty przesuwne 8 PA(nr art. 0.0.436.52) i śruby z łbem kulistym T4x25 (nr art. 0.0.440.15, rozdz. 3.2 Śruby i elementy uniwersalne).
Do mocowania do profili 8 nadają się wpusty przesuwne 8 Zn M4 (nr art. 0.0.373.58) oraz śruby z łbem kulistym M4x25 (nr art. 8.0.002.20).

Dopuszczalne obciążenie elementów rolkowych wynosi:
F = 50 N lub
F = 30 N (ESD)

Warianty

Sortuj wg

Pozycja podstawy prowadzącej:  bezZabezpieczenie ESD:  X
Pozycja podstawy prowadzącej:  BokZabezpieczenie ESD:  X
Pozycja podstawy prowadzącej:  bezZabezpieczenie ESD: 
Pozycja podstawy prowadzącej:  BokZabezpieczenie ESD: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097