Wspornik rolki


Wybrany wariant
Wspornik rolek 8 80x40 (0.0.642.76)
Wspornik rolek 8 80x40
0.0.642.76
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Wysięgnik rolki, St, białe aluminium
Odbojnik, PUR, kolor szary
2 śruby z łbem okrągłym ISO 7380-M8x16, St, ocynkowana
Śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M10x25, St, ocynkowana
2 zatyczki zabezpieczające, PE, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.642.76
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 750 g
JOP1 zestaw

Opis

Zredukowana wysokość konstrukcyjna = niski punkt ciężkości = podwyższona stabilność!
Równanie dla mobilnych zastosowań z nowymi wspornikami rolek 8 80x40
Do montażu rolek skrętnych D100 lub D125 (z otworem tylnym), również wersje z podwójną blokadą. Pełen zakres obrotu jest stale gwarantowany. Doskonałe do montażu do profili 8 80x40: Wystarczy wykonać otwory z gwintem M8 i ręcznie przykręcić wspornik rolki. Wszystkie konieczne elementy mocowania znajdują się już w zestawie.
Bezpieczeństwo zawsze z nami: dzięki seryjnej elastomerowej ochronie przed uderzeniem w razie wypadku nie dochodzi do szkód lub obrażeń.
Dopuszczalne obciążenie FL jest zależne od dopuszczalnej siły rozciągania wywieranej na ścianki rowka FS. FL nie może przekroczyć nośności rolki do urządzeń.
Wspornik rolek 8 80x40 zapewnia niski punkt ciężkości konstrukcji.

Warianty

Sortuj wg

Długość krawędzi Y:  40Kontur:  Prostokątny ProstokątnyDługość gwintu:  16 Typ konstrukcji:  standardMateriał:  Stal
Długość krawędzi Y:  80Kontur:  Kwadratowy KwadratowyDługość gwintu:  25 ... 30Typ konstrukcji:  ciężkieMateriał:  Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al)

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360291
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900