Wspornik rolki
Wybrany wariant

Wspornik rolek 8 D80, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.703.86
0.0.703.86
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.703.86 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 570 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | GD-Al |
Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Wspornik rolek można montować na dwa sposoby: czołowo do profilu 8 80x80 lub w dwóch równoległych rowkach 8. Montaż wspornika z boku można przeprowadzić także później. Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie odstępu konstrukcji do podłoża w przeciwieństwie do standardowego montażu rolek do spodu konstrukcji. Rolka podnoszona mocowana jest w otworze wspornika rolki wykonanego z wytrzymałego aluminium odlewanego ciśnieniowo.
Wspornik rolek dostosowany jest do wytrzymałości rolki podnoszonej D62 (3400 N).
Warianty
Sortuj wg
Longueur de l'arête Y: 40 | Contour: | Longueur du filetage: 16 | Modèle: standard | Matériau: Acier | |
Longueur de l'arête Y: 80 | Contour: | Longueur du filetage: 25 ... 30 | Modèle: lourd | Matériau: Aluminium coulé (GD-Al) |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910
Wspornik rolki
Wybrany wariant

Wspornik rolek 8 D80, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.703.86
0.0.703.86