Wspornik
Dane techniczne
Zakres dostawy
Wspornik, St, ocynk.
6 śrub z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.658.18 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 54 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Longueur de l'arête X: 39 | Hauteur/profondeur Z: 33 | Dimension Z: 33 mm | Largeur intérieure (logement): 36 | Hauteur intérieure (logement): 33 | |
| Longueur de l'arête X: 39 | Hauteur/profondeur Z: 22 | Dimension Z: 22 mm | Largeur intérieure (logement): 36 | Hauteur intérieure (logement): 22 | |
| Longueur de l'arête X: 53 | Hauteur/profondeur Z: 13.5 | Dimension Z: 13.5 mm | Largeur intérieure (logement): 50 | Hauteur intérieure (logement): 13.5 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098