Rolka kierunkowa 120x40
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 obudowa z blachy stalowej, ocynkowana, kolor czarny
1 oś obrotu ułożyskowana kulowo
1 oś koła ułożyskowana kulowo
1 osłona boczna
1 ogumienie TPE, bezśladowe, 90 Sh A, kolor szary
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.639.13 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 10 |
typoszereg | Typoszereg 12 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 761 g |
JOP | 1 sztuka |
Nośność | 80 kg/rolka |
Opis
Es sind Lenkrollen und Lenkrollen mit Doppelfeststeller lieferbar. Drehachse und Radachse sind jeweils kugelgelagert.
Hinweis: Die Bockrolle D100 (0.0.603.26) besitzt das identische Höhenmaß und eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung.
Warianty
Sortuj wg
Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000