Rozwiązanie z podnośnikiem do pojemników KLT o wymiarach 300x200

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Podnośnik automatycznie transportuje załadowane pojemniki KLT z wyższego poziomu dostawczego do niższego poziomu zwrotnego. Przekazanie pojemników odbywa się łagodnie i bez użycia siły w obrębie regału FIFO: zgodnie z zasadami Karakuri/LCA wykorzystywany jest tutaj ciężar własny transportowanych ładunków.
Ten model podstawowy przeznaczony jest do pojemników KLT o wymiarach 300 x 200 mm (z dłuższym bokiem ustawionym w kierunku ruchu). Przeciwwagę należy dopasować do ciężaru transportowanych ładunków.
To rozwiązanie wyróżnia się szeregiem właściwości mających znaczenie dla bezpieczeństwa: rolka hamująca kontroluje prędkość podnośnika. Jej działanie zabezpieczone jest podwójną prowadnicą linkową. Elastyczne zaślepki profili spełniają funkcję odbojników.
– Niewymagający użycia siły system do umieszczania pojemników KLT na wybranej wysokości
– Automatyczne obniżanie pojemników bez użycia napędu elektrycznego
– Zintegrowany regał FIFO do rozwiązań intralogistycznych
– Wymiary modelu podstawowego: 900 x 450 x 1400 mm
– Model podstawowy pasujący do pojemników transportowych o spodzie 300 x 200 mm
– Możliwość łatwego dopasowania konstrukcji na wysokość, szerokość i głębokość w item Engineeringtool
– Dostępne są również inne wersje w postaci rozwiązań wzorcowych

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD

Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.