Rolka kierunkowa
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Obudowa z blachy stalowej, ocynk.
1 Oś obrotu ułożyskowana kulowo
1 Oś koła ułożyskowana kulowo
Ogumienie PU, niezostawiające śladów, 92 Sh A, k. brązowy
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.714.30 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 524 g |
JOP | 1 sztuka |
Nośność | 150 kg/rolka |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Capacité de charge (roulette): 150 kg | Diamètre des galets: 50 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 150 kg | Diamètre des galets: 50 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: simple | |
Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 150 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 150 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000