Rolka kierunkowa (podwójna)
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 obudowa PA, szara
1 oś obrotu – ułożyskowanie ślizgowo-kulkowe,
1 oś koła – ułożyskowanie ślizgowe,
1 sworzeń z gwintem z zabezpieczeniem antyrotacyjnym,
osłona boczna
bliźniacze ogumienie PU, 94 Sh A, szare
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.605.46 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 235 g |
| JOP | 1 sztuka |
| Nośność | 70 kg/rolka |
Opis
Seria rolek D75 PA (o średnicy rolki 75 mm) składa się z wariantów: rolka skrętna i rolka skrętna z blokadą (hamulec na osi koła).
Rolki charakteryzują się dobrymi właściwościami tocznymi i wysoką obciążalnością oraz odpornością na większość oddziaływań otoczenia.
Specjalnie dla zastosowań z zakresu elektroniki mogą również zostać dostarczone rolki w wykonaniu antyelektrostatycznym z odpowiednim ogumieniem i zespolonym kołem, względnie obudową. Oporność wersji antyelektrostatycznej wynosi 105 Ω.
Podane nośności są wartościami maksymalnymi, uzyskiwanymi w idealnych warunkach pracy, przy prędkości toczenia maksymalnie 4 km/h i przy gładkim, równym podłożu.
Warianty
Sortuj wg
| Load capacity (roll): 50 kg | Roll diameter: 65 mm | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 50 kg | Roll diameter: 65 mm | Brake: Single | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Brake: Single |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000