Wieszak przesuwny 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.026.13 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 8 g |
siła max. | Fmax. = 50 N |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Fmax. = 50 N
Warianty
Sortuj wg
Mise en place ultérieure: X | Longueur de l'arête X: 60 | |
Mise en place ultérieure: ✓ | Longueur de l'arête X: 80 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
Kod taryfy celnej
39269097
Wieszak przesuwny 8
* Dane obowiązkowe