Zaczep typu bezpiecznego
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 zaczepy typu bezpiecznego ze śrubami St, ocynk.
2 haki podporowe, St, ocynk.
2 kątowniki podporowe, St, ocynk.
8 wpustów przesuwnych 6 St M6
4 wpusty przesuwne V 8 St M8
8 śrub bezpiecznych M6x12, St, nierdz.
8 śrub bezpiecznych M8x16, St, nierdz.
Wskazówki dot. montażu i zastosowania
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.627.78 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 912 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Monter może samodzielnie montować na profilach stojakowych 8 segmenty ram profilowych typoszeregu 6 albo 8: u dołu zaczepić, u góry przechylić i zabezpieczyć śrubą. Łatwo i szybko!
Zabezpieczone przed manipulacjami śruby imbusowe zapewniają większe bezpieczeństwo aniżeli wymaga dyrektywa maszynowa: do obsługi zaczepów typu bezpiecznego potrzebny jest specjalny klucz (0.0.627.48). Dzięki temu osoby nieupoważnione nie mają dostępu do strefy zagrożenia.
Duża zaleta zaczepów typu bezpiecznego: stalowa konstrukcja, odporna również na uderzenia. Na tym polega kompetencja item w dziedzinie bezpieczeństwa!
Warianty
Sortuj wg
| zweite Baureihe: 8 | |
| zweite Baureihe: 6 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024190
Zaczep typu bezpiecznego
* Dane obowiązkowe