Zawias PA
Dane techniczne
Zakres dostawy
połówki zawiasów, PA-GF
kołek walcowy, St, ocynkowany
podkładka, PA
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.026.12 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 21 g |
| siła max. | Fmax. = 100 N |
| JOP | 1 sztuka |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Elementy powierzchniowe, które są mocowane przy pomocy zawiasów PA muszą posiadać odpowiednie otwory przelotowe.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Serie: 5 | Colore: grigio | Sollevabile: X | Battuta: - | |
| Serie: 5 | Colore: nero | Sollevabile: X | Battuta: - | |
| Serie: 6 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 6 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 6 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 6 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 8 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 8 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 8 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 8 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 10 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 10 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: X | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: X | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
39269097


grigio
nero