Z systemem TPS dostęp do wszystkich stref maszyny i praca na różnych wysokościach są tak łatwe, jak nigdy dotąd. Przejścia drabinowe, podesty serwisowe dla wyżej położonych segmentów maszyn oraz ciągłe platformy robocze są wykonywane w ramach jednego systemu.
„Szybciej, wyżej, mocniej“ - kierując się słynnym hasłem olimpijskim, firma item wprowadza technikę konstrukcji instalacji w nowy wymiar.
Szybciej: Dzięki technice połączeń item tworzone są stabilne schody i instalacje, niewymagające dodatkowych spawów czy skomplikowanych cięć kątowych. Inteligentne i wielofunkcyjne złącza sprostają każdemu wymaganiu, tak by różne przypadki nie wymagały zastosowania licznych modułów specjalistycznych. Wszystkie rozwiązania dają możliwość późniejszego rozbudowania.
Wyżej:Schody produkowane na wymiar zapewniają wygodny dostęp do wszystkich segmentów oraz oszczędność miejsca. Do wyboru są aż cztery kąty nachylenia: 30°, 38°, 45° i 60°. Bezpieczne podesty tworzą dodatkowe poziomy robocze.
Mocniej:Stabilne balustrady i liczne funkcje bezpieczeństwa sprawiają, że TPS jest partnerem godnym zaufania. Wytrzymała konstrukcja umożliwia rozmieszczanie słupków w odstępach nawet do 1200 mm oraz budowę podestów o powierzchni podstawowej do 36 m2. Dzięki rowkowi 8 możliwe jest montowanie rozszerzeń z całego zakresu systemu modułowego MB - np. w celu zabudowania platform roboczych ogrodzeniami ochronnych lub drzwiami.