Listwa śrubowa
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.453.47 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 0,47 cm2 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,044 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,039 cm4 |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 130 g/m |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
moment oporu wg osi x | Wx = 0,067 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 0,088 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
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
76042990
Listwa śrubowa
Na zapytanie