Profil ochronny krawędzi


Wybrany wariant
Profil ochronny 8 40x20-90° E, kolor szary (0.0.649.32)
Profil ochronny 8 40x20-90° E, kolor szary
0.0.649.32
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.649.32
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 57 g/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałPE, spieniony
Kolorkolor szary

Opis

Wysokie bezpieczeństwo przy niewielkich nakładach: Profile ochronne z izolującej pianki PE są łatwe w montażu i stanowią wytrzymałą ochronę krawędzi profili i powierzchni bocznych przed uderzeniami. Nadają się również do szybkiego zabezpieczania transportowanych ładunków!

Warianty

Sortuj wg

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Materiale:  TPVColore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Materiale:  TPVColore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Materiale:  PE, schiumaColore:  grigio grigio

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
39161000