Przewód łączący wyłącznika bezpieczeństwa
Dane techniczne
Zakres dostawy
kabel przyłączeniowy 4x0,3 mm2 l = 5 m d = 6 mm
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.473.25 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 317 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
When the actuator is pressed in, the contact is closed. The Security Lock, working on the zero-current principle, also locks the actuator at the same time when appropriately wired. This mechanically prevents the doors from being opened even in the event of a power failure or impermissible operating states. In the event of an emergency, the Security Lock can be opened without power using the supplied triangular socket wrench.
Warianty
Sortuj wg
| Kodowanie: Kod A | |
| Kodowanie: Kod B |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
Kod taryfy celnej
85369010