Uchwyt do kuwet 8
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.683.25 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 11 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GB |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Uchwyt do kuwet posiada dwa przeciwległe użebrowania o różnej geometrii. Dzięki temu można mocować kuwety różnych producentów niezależnie od pozycji, w jakiej się je układa. Mocowanie uchwytów parami umożliwia dopasowanie ich do szerokości kuwet. Maksymalne obciążenie wynosi 5 kg.
Warianty
Sortuj wg
Kolor: k. szary | |
Kolor: k. czarny |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097

k. szary
k. czarny