Śruby z łbem stożkowym
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Klasa wytrzymałości 10.9
Właściwości
Numer artykułu | 8.0.006.59 |
---|---|
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 0,92 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
Warianty
Sortuj wg
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 5.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 7.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 9.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 11.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 13.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 15.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 17.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 19.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 21.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 27.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 5.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 7.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 7.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 9.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 11.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 13.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 15.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 17.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 19.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 22.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 27.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 32.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 37.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 6.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 6.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 8.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 10.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 12.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 14.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 18.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 21.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 26.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 31.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 34.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 36.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 5.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 7.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 9.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 9.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 11.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 13.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 13.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 15.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 17.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 35.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 45.6 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 10.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 12.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 14.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 19.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 24.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 29.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 34.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 39.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 44.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 13.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 15.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 18.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 23.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 28.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 33.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 38.5 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 43.5 | |
Norma: DIN 7982 | Gwint: St 3,9 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kolor: białe aluminium | Długość gwintu: 7.2 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M7,1 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 12.7 | |
Norma: DIN 7991 | Gwint: M7,1 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 12.7 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
UNSPSC 9.0
31161513
eCl@ss 6.0.1
23110103
eCl@ss 11.0
23110101
Kod taryfy celnej
73181595
Śruby z łbem stożkowym
Na zapytanie