Zestaw łącznika automatycznego


Wybrany wariant
Łącznik automatyczny czołowy 12, zestaw, ocynk. (0.0.003.51)
Łącznik automatyczny czołowy 12, zestaw, ocynk.
0.0.003.51
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 łącznik automatyczny 12 z otworem przelotowym, St
1 łącznik automatyczny 12 z otworem gwintowanym, St
śruba z łbem cylindrycznym DIN 912-M8x80, St

Właściwości

Numer artykułu0.0.003.51
typoszeregTyposzereg 12
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 140 g
JOP1 zestaw
Momenty dokręcania, ocynk.Mocynk. = 34 Nm

Opis

Za pomocą zestawów łącznika automatycznego czołowego mogą zostać połączone ze sobą czołowo dwa profile tego samego typoszeregu bez wcześniejszej obróbki maszynowej. Zestawy łącznika automatycznego czołowego powinny zasadniczo być używane parami. W zależności od wielkości profilu oraz obciążenia może być wymaganych klika par łączników.

Wskazówki montażowe

Łącznik zostaje wkręcony czołowo do rowka profilu nacinając samoistnie gwint. Zalecane jest przy tym użycie środka smarującego.
Wskazówka: Wszystkie łączniki z otworem przelotowym dla śruby łączącej posiadają na powierzchni zewnętrznej gwint lewoskrętny, aby uniknąć przekręcenia łącznika podczas dokręcania śruby. Łączniki z gwintem wewnętrznym posiadają na zewnątrz gwint prawoskrętny.
Dodatkowym zabezpieczeniem przed skręceniem jest wkręcenie łącznika z gwintem wewnętrznym jedynie na taką głębokość, żeby koniec łącznika sięgał do przeciwległego rowka. Na stosowną głębokość musi też zostać wkręcony łącznik z otworem przelotowym.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  10Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  12Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  6Second line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  6Second line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  12Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73181542