Zestaw rolki 8 D30
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Rolka D30/D6-16, termoplastyczny, ESD
2 tuleje dystansowe D17/D6-12, St, ocynk.
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x50, St, ocynk.
1 Wpust przesuwny V 8 St M6, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.681.51 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 79 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Częściowo wstępnie zmontowany |
Opis
Rolka D30/D6-16 ESD wyróżnia się wklęsłą powierzchnią komunikacyjną. Ten kształt pasuje do profili rurowych D30. Aby uzyskać najlepszy efekt, rolkę D30/D6-16 ESD należy używać w połączeniu z rolką D30/D6-16 T1. Kombinacja rolek pozwala uniknąć zwiększonego tarcia spowodowanego statycznym przestaleniem. Takie możliwości oferują rozwiązania Karakuri/LCA również w przypadku lekkich pojemników.
Rolki są wstępnie zmontowane i dostępne jako zestaw rolki 8 D30-30 ESD oraz zestaw rolki 8 D30-30 T1 z tuleją dystansową i wpustem 8. Dzięki temu możliwe jest szybkie mocowanie do profilu rurowego 8 D30 lub każdego rowka systemowego 8 w celu wykonania podnośników i wózków.
Do systemów wykonywanych według indywidualnych systemów rolki i tuleje dystansowe D17/D6-12 można zamówić również osobno. Tuleja dystansowa zapewnia odpowiedni odstęp między profilem a wózkiem. Elementy mocowane są za pomocą śrub M6, np. do multibloku D30.
Warianty
Sortuj wg
| superficie de rodadura: cóncavo | incl. sistema de fijación: ✓ | |
| superficie de rodadura: plan | incl. sistema de fijación: ✓ | |
| superficie de rodadura: cóncavo | incl. sistema de fijación: X | |
| superficie de rodadura: plan | incl. sistema de fijación: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Kod taryfy celnej
83022000