Zestaw rolki 8 D30
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Rolka D30/D6-16 T1, termoplastyczny
2 tuleje dystansowe D17/D6-12, St, ocynk.
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x50, St, ocynk.
1 Wpust przesuwny V 8 St M6, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.688.03 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 79,4 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Częściowo wstępnie zmontowany |
Opis
Aby uzyskać najlepszy efekt, rolkę D30/D6-16 T1 należy używać w połączeniu z rolką D30/D6-16 (0.0.681.68). Rolka wyróżnia się powierzchnią komunikacyjną, która w środku ma lekkie wgłębienie. Dzięki temu rury lub profile rurowe D30 mogą spełniać funkcję prowadnic. Kombinacja rolek pozwala uniknąć blokad spowodowanych statycznym przestaleniem wózków. W przypadku rozwiązań automatyzacyjnych Karakuri/LCA (typu low-cost) takie rozwiązanie umożliwia transport lekkich pojemników.
Wstępnie zmontowany zestaw rolki 8 D30-30 T1 z wpustem 8 umożliwia szybkie mocowanie do profilu rurowego 8 D30 albo do każdego rowka 8. Tuleje dystansowe zaprojektowane są w taki sposób, aby zapewniały wystarczający odstęp między nieruchomymi profilami a przesuwanym wózkiem.
Warianty
Sortuj wg
| Tread: concave | Including fixings: ✓ | |
| Tread: flat | Including fixings: ✓ | |
| Tread: concave | Including fixings: X | |
| Tread: flat | Including fixings: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Kod taryfy celnej
83022000