Zestaw kątownika


Wybrany wariant
Zestaw kątownika 12 60x60 (0.0.003.53)
Zestaw kątownika 12 60x60
0.0.003.53
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

kątownik 12 60x60 Zn, GD-Zn, RAL9006, białe aluminium
zaślepka do kątownika 12 60x60, PA, kolor czarny
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M12x25, St, ocynkowane
2 podkładki DIN 433-13, St, ocynkowane
2 wpusty przesuwne 12 St M12, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.003.53
typoszeregTyposzereg 12
Odporność na ESDNie
wagam = 520 g
JOP1 zestaw

Opis

Obciążalność musi zostać sprawdzona dla obu czynników.
Kątownik Zn używany jest jako siłowe, nie wymagające obróbki połączenie profili, element pozwalający na mocowanie dowolnych komponentów oraz jako dodatkowe wzmocnienie połączeń profili.
Kątownik nadaje się do łączenia kanałów kablowych. Zaokrąglony wewnętrzny brzeg zapobiega skleszczeniu przewodów.
W przypadku zastosowania jako element wzmacniający profili o większych rozmiarach, względnie kanałów, istnieje możliwość użycia kliku równoległych kątowników.
Wskazówka: należy uwzględnić maksymalną dopuszczalną obciążalność rowka profila na rozciąganie!
W przypadku kątowników typoszeregu 6, 8 i 12 ze względu na długość śrub oraz dla polepszenia przełożenia siły używane są specjalne podkładki.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5External dimension:  20x20Width:  20 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  5External dimension:  40x40Width:  20 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  6External dimension:  30x30Width:  30 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  6External dimension:  60x60Width:  30 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  40x40Width:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  40x40Width:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  40x40Width:  40 mmMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Width:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  80x80Width:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  80x80Width:  40 mmMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Width:  80 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  160x80Width:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  XExternal dimension:  40x40Width:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  XExternal dimension:  80x80Width:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  10External dimension:  50x50Width:  50 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  10External dimension:  100x100Width:  50 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  12External dimension:  60x60Width:  60 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  12External dimension:  120x120Width:  60 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000