Zestaw bloków zaciskowych wałka 8


Wybrany wariant
Zestaw bloków zaciskowych wałka 8 D14 (0.0.629.05)
Zestaw bloków zaciskowych wałka 8 D14
0.0.629.05
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 bloki zaciskowe wałka 8 D14, Al, eloksalowane, naturalne
1 zestaw zaślepek do końcówek bloku 8 40x40, PA-GF, czarne
1 zestaw zaślepek do końcówek bloku 8 D14, PA-GF, czarne

Właściwości

Numer artykułu0.0.629.05
typoszeregTyposzereg 8
przekrójd = 14 mm
Odporność na ESDNie
wagam = 220 g
JOP1 zestaw

Opis

Zastosowanie i właściwości modułowych prowadnic bloków z tulejami kulkowymi odpowiadają prowadnicom z tulejami kulkowymi. Podział wózka prowadnicy na dwie jednostki pozwala na taki dobór odstępów między podparciami prowadnic, który odpowiada wymaganym obciążeniom.
Specjalne profile z serii 40x40 i 60x60 (z rowkami serii 8) umożliwiają mocowanie wałków oraz tulei kulkowych.
Różne rozmiary konstrukcyjne prowadnic oraz średnice wałków dopuszczają obciążenia od 500 do 1500 N przy maksymalnej prędkości przesuwu 2 m/s. Obustronne uszczelnienie tulejek kulkowych oraz wysokiej jakości środki smarne gwarantują długą żywotność, również w utrudnionych warunkach eksploatacji.
Zaleca się zarówno przeprowadzenie obliczeń kontrolnych dotyczących nośności oraz żywotności, jak i uwzględnienie ugięcia wałków prowadzących o dłuższych suwach.
Łącznik typu Direkt 8 nadaje się do łączenia profili prowadnic bloków z tulejami kulkowymi w sposób przesuwny i nie wymagający obróbki.
Bloki zaciskowe wałka służą do osadzania i zacisku wałków. Zacisk następuje poprzez odpowiednie trzpienie z gwintem.
Rowki profili 8 umożliwiają mocowanie bloków łożysk za pomocą elementów łączących 8.
Łącznik typu Direkt 8 umożliwia szczególnie łatwy, nie wymagający obróbki, sposób mocowania bloków łożyska.
Jeśli zaistnieje taka konieczność bloki mogą zostać okołkowane w oznaczonych obszarach.

Warianty

Sortuj wg

Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14
Rodzaj prowadnicy:  Wałek D25

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
76169990