Profil zaciskowy wałka


Wybrany wariant
Profil zaciskowy wałka 5 D6, kolor naturalny (0.0.448.23)
Profil zaciskowy wałka 5 D6, kolor naturalny
0.0.448.23
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.448.23
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 0,32 cm2
wagam = 0,09 kg/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Shaft-Clamp Profile 5 D6 is used for securing Shaft D6 to the groove of a Line 5 Profile.
After pressing the Shaft-Clamp Profile into the profile groove, the Shaft is then pressed in.

Shaft-Clamp Profiles must not be used on profile grooves of types "light" and "E", because sufficient clamping will not be achieved.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  5Rodzaj prowadnicy:  Wałek D6Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000
Seria:  5Rodzaj prowadnicy:  Wałek D6Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D6Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D6Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D10Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D10Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D25Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000
Seria:  8Rodzaj prowadnicy:  Wałek D25Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 7.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042990