Zestaw zaślepek profilu półkowego 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 zaślepki profilu półkowego 8 200, St, białe aluminium
6 śrub z łbem stożkowym DIN 7504 3,9x19, St, ocynkowane
2 trzpienie z gwintem DIN 916 M5x6-45H
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.623.27 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 120 g |
JOP | 1 zestaw |
Warianty
Sortuj wg
Profundidad de estante: 200 | Borde elevado: ✓ | |
Profundidad de estante: 320 | Borde elevado: ✓ | |
Profundidad de estante: 320 | Borde elevado: X | |
Profundidad de estante: 200 | Borde elevado: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098