Zestaw zaślepek profilu półkowego 8
Wybrany wariant

Zestaw zaślepek do profilu półkowego 8 200 z kołnierzem prowadzącym
0.0.647.68
0.0.647.68
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 zaślepki do profili półkowych 8 200, St, k. białego aluminium
6 śrub z łbem stożkowym DIN 7504 3,9x19, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M4x16, St, ocynk.
2 łączniki automatyczne 5 tulei z gwintem, St., ocynk.
2 Perni filettati DIN 916 M5x6-45H
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.647.68 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 362 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Zestawy zaślepek do półek zawierają wszystkie łączniki do budowy półki o dowolnej długości. Profil 5 20x10 musi mieć tę samą długość co profil półkowy.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Profundidad de estante: 200 | Borde elevado: ✓ | |
Profundidad de estante: 320 | Borde elevado: ✓ | |
Profundidad de estante: 320 | Borde elevado: X | |
Profundidad de estante: 200 | Borde elevado: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
73269098
Zestaw zaślepek profilu półkowego 8
Wybrany wariant

Zestaw zaślepek do profilu półkowego 8 200 z kołnierzem prowadzącym
0.0.647.68
0.0.647.68