Profil półkowy 8


Wybrany wariant
Profil półkowy 8 200, kolor naturalny (0.0.618.53)
Profil półkowy 8 200, kolor naturalny
0.0.618.53
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.618.53
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 9,28 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 7,9 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 2,96 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 361,6 cm4
wagam = 2,51 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 1,99 cm3
moment oporu wg osi yWy = 33,45 cm3

Opis

Proste półki na stanowiskach pracy: wystarczy zawiesić półkę 8 item w rowku profilowym 8, zabezpieczyć i gotowe. W ten sposób powstaje miejsce na przechowywanie o nośności wynoszącej do 50 kg!
Półki używane są do różnych celów, dlatego w ofercie znajdują się półki otwarte i półki zabezpieczone na całym obwodzie krawędzią.
Szczególnie proste w użyciu są półki 8 200 i 320. Półki o szerokości 600 mm są wstępnie zmontowane - wystarczy je tylko rozpakować, zawiesić i gotowe!
Dla indywidualnych rozwiązań oferowane są również profile do docięcia. W razie potrzeby można zastosować je w połączeniu z profilem 5 20x10 (0.0.391.02) oraz odpowiednią zaślepką, tworząc z nich krawędź.

Wskazówki montażowe

Jeżeli brakuje typoszeregu 8 do zamocowania półek regałów, można w dowolnym miejscu zastosować uniwersalny zestaw adaptera półki 8 (nr art. 0.0627.14).

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Głębokość półki:  200Długość krawędzi X:  200Długość krawędzi Y:  14
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Głębokość półki:  200Długość krawędzi X:  200Długość krawędzi Y:  14
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Głębokość półki:  320Długość krawędzi X:  320Długość krawędzi Y:  18
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Głębokość półki:  320Długość krawędzi X:  320Długość krawędzi Y:  18

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100