Profil półkowy 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.621.00 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 15,13 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 22,7 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 7,83 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 1420,95 cm4 |
waga | m = 4,1 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 4,69 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 84,04 cm3 |
Opis
Półki używane są do różnych celów, dlatego w ofercie znajdują się półki otwarte i półki zabezpieczone na całym obwodzie krawędzią.
Szczególnie proste w użyciu są półki 8 200 i 320. Półki o szerokości 600 mm są wstępnie zmontowane - wystarczy je tylko rozpakować, zawiesić i gotowe!
Dla indywidualnych rozwiązań oferowane są również profile do docięcia. W razie potrzeby można zastosować je w połączeniu z profilem 5 20x10 (0.0.391.02) oraz odpowiednią zaślepką, tworząc z nich krawędź.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Regalbodentiefe: 200 mm | Maß X: 200 | Maß Y: 14 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Regalbodentiefe: 200 mm | Maß X: 200 | Maß Y: 14 | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Regalbodentiefe: 320 mm | Maß X: 320 | Maß Y: 18 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Regalbodentiefe: 320 mm | Maß X: 320 | Maß Y: 18 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100
Profil półkowy 8
* Dane obowiązkowe