Uchwyt do ramek na etykiety
Dane techniczne
Zakres dostawy
Wstępnie zmontowany
Uchwyt uniwersalny D30/D6-3, POM ESD, k. czarny
Klamra uchwytu do ramek, POM ESD, k. czarny
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.700.88 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
właściwość | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 3,9 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 8 | Kolor: k. szary | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Seria: LPS | Kolor: k. szary | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: LPS | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Kod taryfy celnej
39269097