Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.705.69 |
---|---|
Częstotliwość znamionowa | fn = 50/60 Hz |
waga | m = 3,9 kg |
Zgodność | CE |
JOP | 1 sztuka |
Moment obrotowy znamionowy | Mn = 1,25 Nm |
Prędkość obrotowa znamionowa 50Hz | nn = 1370 1/min |
Moc znamionowa | Pn = 180 W |
Prąd znamionowy | In = 0,64/1,1 A |
Stopień ochrony | IP 55 |
Napięcie znamionowe | Un = 230/400 V |
Klasa termiczna | 155 °C |
Klasa sprawności | IE 2 |
Opis
Silnik asynchroniczny i przekładnia kątowa stanowią osobne podzespoły, dlatego silnika AC D11 można używać w połączeniu z różnymi przekładniami. Modułowa budowa ułatwia przezbrojenie odcinka transportowego na potrzeby różnych prędkości i pozwala na użycie silnika w różnych systemach.
Silnik AC D11-180W jest montowany w sposób „plug and play” do przekładni kątowej i nie wymaga dodatkowej obróbki. Do montażu silnika do wałka napędowego służy zestaw mocujący do silnika 8 40 D14. Za pomocą zestawu jednostkę napędową można zamocować po lewej lub prawej stronie przenośnika. Napęd można ustawić w krokach co 90°.
Aby zapewnić bezpieczną eksploatację, nieużywaną stronę wału pustego silnika można zabezpieczyć za pomocą zaślepki bezpieczeństwa.
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Kod taryfy celnej
85015220