Zaślepka do prowadnic liniowych 8
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.387.08 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 24 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 160 | Domaine d'application: Chariot | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 80 mm | Domaine d'application: Chariot | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Largeur de chariot: 160 | Domaine d'application: Chariot | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Largeur de chariot: 80 mm | Domaine d'application: Chariot | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 160 | Domaine d'application: Bloc de serrage | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 80 mm | Domaine d'application: Bloc de serrage | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Largeur de chariot: 160 | Domaine d'application: Bloc de serrage | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Largeur de chariot: 80 mm | Domaine d'application: Bloc de serrage |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
39269097