Dane techniczne
Zakres dostawy
1 wózek, Al, k. natur.
1 pokrywa, St, ocynk.
1 blaszka kontaktowa, St, nierdz.
3 zestawy zgarniacza, k. natur.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M3x6, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 7984-M5x14, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 7984-M5x12, St, k. czarny
2 kołki gwintowane ISO 2338 6h8x40, St, k natur.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.600.26 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,39 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wózki prowadnic z poczwórnie ułożyskowanymi rolkami, rolki smarowane olejem (smarowanie co 6 miesięcy lub po 2500 km)
Prowadnice liniowe KLE charakteryzują się wysoką precyzją i brakiem wibracji w trakcie wykonywania ruchów liniowych.
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | |
| Seria: 6 | |
| Seria: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84879090