Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Wózek LRF 8 D14 160x160, wstępnie zmontowany
2 systemy zgarniająco-smarujące 8 D14, czarne
2 zaślepki LRF 8 D14 160x28, PA-GF, czarne
2 tuleje pozycjonujące, St
instrukcja montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.656.27 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3,5 kg |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
| maks. prędkość | Vmax = 10 m/s |
Opis
Także montaż elementów funkcjonalnych jest bardzo prosty. Powierzchnia wózka jest frezowana na płasko i ma cztery otwory na tuleje pozycjonujące. Wszelkie aplikacje można dzięki temu mocować dokładnie na wózku. Ułatwia to konserwację i zmniejsza czas przezbrajania.
W celu automatyzacji wózek LRF można łatwo łączyć z napędem paska zębatego lub napędem łańcuchowym.
Przy montażu wózków o dowolnej długości można zamawiać zestawy wózka LRF i profile wózka LRF także pojedynczo.
Warianty
Sortuj wg
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Szerokość wózka: 120 | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Szerokość wózka: 160 | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Szerokość wózka: 160 | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Szerokość wózka: 200 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84879090