Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.710.88 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 275 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | |
| Seria: 6 | |
| Seria: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84879090