Smarownica do prowadnic liniowych
0.0.612.74
Dane techniczne
Zakres dostawy
dysza ze spiczastą nasadką
pojemność: 200 ml
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.612.74 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 600 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | GD-Zn |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21043101
eCl@ss 4.0
21043101
eCl@ss 4.1
21043101
eCl@ss 5.0
21043101
eCl@ss 5.1
21043101
UNSPSC 7.0
27112905
UNSPSC 9.0
27112905
eCl@ss 6.0.1
21043101
eCl@ss 7.1
21043101
eCl@ss 11.0
23061005
Kod taryfy celnej
73102199