Przegub


Wybrany wariant
Przegub 5 20x20 (0.0.464.39)
Przegub 5 20x20
0.0.464.39
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 połówki przegubu, GD-Zn, białe aluminium, RAL9006
2 stabilizatory, PA-GF, czarne
2 tulejki gwintowane M4, St, ocynkowane
2 pierścienie dystansowe, St, nierdzewne
2 śruby z łbem stożkowym, St

Właściwości

Numer artykułu0.0.464.39
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDNie
wagam = 39 g
Obciążenie ruchomeF2 = 100 N
Obciążenie ruchomeF1 = 200 N
Obciążenie nieruchomeF1 = 500 N
Obciążenie nieruchomeF2 = 200 N
JOP1 sztuka

Opis

Przegub łączy profile pod dowolnym kątem do 180°. Może być używany jako zawias (zakres regulacji ± 90°) lub jako sztywny element kątowy. Łączenie wykonywane jest czołowo lub za pomocą pasującego wpustu.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  5Wymiar zewnętrzny:  20x20Wersja przegubu:  IndywidualnyDźwignia zaciskowa:  XKształt konstrukcji:  normalna
Seria:  5Wymiar zewnętrzny:  20x20Wersja przegubu:  IndywidualnyDźwignia zaciskowa:  Kształt konstrukcji:  normalna
Seria:  6Wymiar zewnętrzny:  30x30Wersja przegubu:  IndywidualnyDźwignia zaciskowa:  XKształt konstrukcji:  normalna
Seria:  6Wymiar zewnętrzny:  30x30Wersja przegubu:  IndywidualnyDźwignia zaciskowa:  Kształt konstrukcji:  normalna
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  40x40Wersja przegubu:  IndywidualnyDźwignia zaciskowa:  XKształt konstrukcji:  normalna
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  40x40Wersja przegubu:  IndywidualnyDźwignia zaciskowa:  Kształt konstrukcji:  normalna
Seria:  8Wymiar zewnętrzny:  80x40Wersja przegubu:  IndywidualnyDźwignia zaciskowa:  XKształt konstrukcji:  normalna
Seria:  XWymiar zewnętrzny:  40x40Wersja przegubu:  IndywidualnyDźwignia zaciskowa:  XKształt konstrukcji:  normalna
Seria:  XWymiar zewnętrzny:  40x40Wersja przegubu:  IndywidualnyDźwignia zaciskowa:  Kształt konstrukcji:  normalna
Seria:  5Wymiar zewnętrzny:  20x20Wersja przegubu:  Strona czołowa / rowekDźwignia zaciskowa:  XKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  5Wymiar zewnętrzny:  20x20Wersja przegubu:  Strona czołowa / strona czołowaDźwignia zaciskowa:  XKształt konstrukcji:  obustronny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
79070000