Uchwyt do narzędzi
Wybrany wariant

Uchwyt na klucz płaski 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.684.55
0.0.684.55
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.684.55 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 13 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GB |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Klucze płaskie są dostępne w różnych szerokościach i nie zawsze można je powiesić. Uchwyt na klucz płaski 8 item umożliwia zawieszenie klucza pomiędzy dwoma elementami, których odstęp można dowolnie regulować. Aby zawiesić kolejny klucz, wystarczy użyć tylko jednego uchwytu.
Warianty
Sortuj wg
Wersja: Uchwyt wielokrotny | Obejma na:: Uniwersalny | Kolor: ![]() | Średnica: 30 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Uchwyt wielokrotny | Obejma na:: Uniwersalny | Kolor: ![]() | Średnica: 30 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Klucz płaski | Obejma na:: Klucz płaski | Kolor: ![]() | Średnica: 0 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Klucz płaski | Obejma na:: Klucz płaski | Kolor: ![]() | Średnica: 0 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Pisak | Obejma na:: Pisak | Kolor: ![]() | Średnica: 0 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Pisak | Obejma na:: Pisak | Kolor: ![]() | Średnica: 0 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Śrubokręt mały | Obejma na:: Śrubokręt mały | Kolor: ![]() | Średnica: 12.5 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Śrubokręt mały | Obejma na:: Śrubokręt mały | Kolor: ![]() | Średnica: 12.5 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Śrubokręt duży | Obejma na:: Śrubokręt duży | Kolor: ![]() | Średnica: 20 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Śrubokręt duży | Obejma na:: Śrubokręt duży | Kolor: ![]() | Średnica: 20 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Wkrętarka akumulatorowa | Obejma na:: Wkrętarka akumulatorowa | Kolor: ![]() | Średnica: 44 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Wkrętarka akumulatorowa | Obejma na:: Wkrętarka akumulatorowa | Kolor: ![]() | Średnica: 44 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Kombinerki | Obejma na:: Kombinerki | Kolor: ![]() | Średnica: 0 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Kombinerki | Obejma na:: Kombinerki | Kolor: ![]() | Średnica: 0 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Przybornik | Obejma na:: Uniwersalny | Kolor: ![]() | Średnica: 120 | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Wersja: Zaczep uniwersalny | Obejma na:: Uniwersalny | Kolor: ![]() | Średnica: 0 | Zabezpieczenie ESD: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097
Uchwyt do narzędzi
Wybrany wariant

Uchwyt na klucz płaski 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.684.55
0.0.684.55