Jednostka napędowa KGT
* Dane obowiązkowe
 Dane techniczne
Wskazówka techniczna
skok gwintu p = 5 mm
prędkość przesuwu max. = 0,25 m/s
sprawność całej jednostki = 80 %
luz osiowy max. (śruba/nakrętka kołnierzowa) = 0,04 mm
m = 5 kg + H x 0,011 kg/mm
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.414.33 | 
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 | 
| Odporność na ESD | Nie | 
| waga | m = 5 kg | 
| JOP | 1 sztuka | 
Opis
- dowolny wybór strony przyłączenia napędu
- możliwość kombinacji z dowolnymi prowadnicami
- pełna zamienialność poszczególnych komponentów
- pełna kompatybilność z produktami systemu modułowego MB.
Profil nośny ze zintegrowanymi uszczelkami wargowymi, blok podpory stałej lub ruchomej, łożyskowane tocznie piasty pierścieni napinających do mocowania trzpieni, amortyzator położenia krańcowego, system zabierakowy nakrętki KGT z widełkami bezpieczeństwa, zawieszona kardanowo, optymalna pod względem luzu nakrętka kołnierzowa KGT oraz śruba łożyskowana.
Smarowanie:
Smarowanie uzupełniające: co 400-500 godzin pracy, smarem do łożysk tocznych zmydlonym litem (nie mieszanina)Przyspieszenie max.= 5 m/s2
Skok max. = 2687 mm
Długość całkowita L = długość skoku + 400 mm
Odległość bezpieczeństwa S = 86,5 mm
Kardanowe zawieszenie nakrętki stosowane w celu uniknięcia zbyt dużego naprężenia, względnie niepożądanych obciążeń układu śruba - nakrętka kołnierzowa.
Przyłączenie napędu jednostki napędowej KGT możliwe jest zarówno od strony podpory stałej jak i od strony podpory ruchomej.
Poprzez właściwy wybór strony podpory stałej istnieje możliwość rozłożenia obciążenia głównego śruby jako obciążenia rozciągającego.
Maksymalna prędkość przesuwu jednostki napędowej KGT jest uzależniona od długości śruby (patrz diagram obok).
Dla obciążenia ściskającego konieczne jest uwzględnienie wyboczenia trzpienia.
W zależności od położenia użytkowego zabieraka gwinty M8 do mocowania wózka mogą być usytuowane na środku wózka lub z przesunięciem.
Warianty
Sortuj wg
| Skok gwintu: 5 mm | Rodzaj napędu: Obróbka według wytycznych klienta | |
| Skok gwintu: 20 mm | Rodzaj napędu: Obróbka według wytycznych klienta | |
| Skok gwintu: 5 mm | Rodzaj napędu: Piasta rozpierająca D15 | |
| Skok gwintu: 20 mm | Rodzaj napędu: Piasta rozpierająca D15 | |
| Skok gwintu: 5 mm | Rodzaj napędu: Wałek wieloklinowy VK14 | |
| Skok gwintu: 20 mm | Rodzaj napędu: Wałek wieloklinowy VK14 | 
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
 eCl@ss 8.0
 23300890
eCl@ss 4.1
 36400701
eCl@ss 5.0
 23329090
eCl@ss 5.1
 23329090
UNSPSC 7.0
 26111506
UNSPSC 9.0
 26111506
eCl@ss 6.0.1
 23300890
eCl@ss 7.1
 23300890
eCl@ss 11.0
 23319090
eCl@ss 4.0
 36400806
Kod taryfy celnej
 84834030
Jednostka napędowa KGT
* Dane obowiązkowe