Sprzęgło palcowe D30

0.0.726.69


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 sprzęgło palcowe D30, St, ocynk.
4 wpusty przesuwne 8 St M8, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x18, St, ocynk.
4 podkładki ISO 7089-8-200 HV, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.726.69
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 2,44 kg
JOP1 zestaw

Opis

Mechanizm przechylający sprawia, że trzpień podnoszony pojazdu bez kierowcy wsuwa się podczas manewrowania w element ustalający. Powstałe w ten sposób połączenie kształtowe zostaje rozłączone dopiero wtedy, gdy robot mobilny schowa trzpień.
Sprzęgło palcowe D30 spełnia funkcję łącznika między pojazdem bez kierowcy z wysuwanym trzpieniem podnoszonym a wózkiem platformowym. Dzięki mechanizmowi sprzęgającemu robot mobilny może podłączyć wózek platformowy i bezpiecznie nim kierować.

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Kod taryfy celnej
84313900