Sprzęgło z piastą rozpierającą D16/d13

0.0.702.81


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 połowa sprzęgła D32/D16, Al
1 połowa sprzęgła z piastą rozpierającą D32/d13, St
1 wieniec elastomerowy, TPU, k. zielony

Właściwości

Numer artykułu0.0.702.81
typoszeregTechnika transportowa
Odporność na ESDNie
wagam = 95 g
JOP1 zestaw

Opis

Sprzęgło z piastą rozpierającą D16/d13 to uniwersalny łącznik między silnikiem i wałkiem napędowym przeznaczony do systemu przenośników taśmowych item. Sprzęgło umożliwia eksploatację dowolnego napędu z wałkiem o średnicy D16 na przenośnikach taśmowych i przenośnikach z paskiem zębatym item.
Sprzęgło z piastą rozpierającą można dopasować do napędu. Konieczne jest wykonanie odpowiedniego mocowania silnika.
W przypadku stosowania silników item w ofercie są również dopasowane zestawy mocujące do silnika oraz sprzęgła w wersji „plug-and-play” pozwalającej zaoszczędzić dużo czasu podczas montażu.
∅a= Maksymalny kołnierz silnika-∅92 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84836020