Stacja robocza robota do użytku stacjonarnego
0.0.725.46
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.725.46 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 159 kg |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Zamykana szafka dolna z dwoma drzwiczkami oferuje dużo miejsca na urządzenia elektryczne, przy tym jest bezpieczna i chroni przed kurzem. Robot może być obsługiwany za pomocą przełączników zintegrowanych z konstrukcją nośną.
• 1600 x 800 mm powierzchnia robocza z ciągłymi rowkami
• Zamykana szafka dolna z podwójnymi drzwiami do zastosowań kobotów
• Bezpieczne prowadzenie przewodów w wysokiej jakości profilach aluminiowych ze zintegrowanym kanałem kablowym
• Szafka dolna z możliwością zawieszenia jednostki sterującej, akumulatora itp.
• Elementy obsługowe, takie jak wyłącznik start/stop lub wyłącznik awaryjny, są zintegrowane z ramą
• Rama przygotowana do montażu czujników i innych akcesoriów
• Przyłączenie kobota płytą montażową robota 8 280x280 (0.0.709.45)
Wskazówka: W zależności od skalowania rozwiązania, trybu pracy i modelu robota należy sprawdzić stabilność i konstrukcję. Na życzenie, item z przyjemnością pomoże dostosować rozwiązanie do indywidualnych wymagań danego projektu.
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76109090